flow - Controlador Gestão Energia XEM470
EAN
3250615600516
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
Preço
632,44 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Centrais de medida 2 produtos disponíveis
-
Módulo de comunicação MODBUS 1 produtos disponíveis
-
Adaptador para comunicação 1 produtos disponíveis
-
Fonte de alimentação DC 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de entrada230 - 230 V
Intensidade de corrente
-
N.º de circuitos de entrada3
Dimensões
-
Largura70 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Conectividade
-
Tipo de montagemAdaptador de calha DIN
-
Modo de transmissãoEthernet
Instalação / montagem
-
MontagemCalha DIN
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 55 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR 2023-01-23
PDF1,42 MBManual de instalação es-ES, pt-PT 2023-01-24
PDF1,42 MBSystem configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MBSystem configuration flow - Home Energy Management System (PT, 2023-07)
Manual de instalação pt-PT 2023-08-01
PDF3,37 MB -
Brochura
Brochura pt-PT 2024-07-05
PDF19,56 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-10-27
PDF229,16 kBDeclaração de conformidade International 2023-09-04
PDF183,05 kBEU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2024-01-09
PDF275,75 kB
Mais transferências