kit witty solar 1x22kW 3P RFID com cabo XEV1K22T2SEMCC
A gestão do carregamento pode ser definida pelo utilizador, via o gestor de carga flow, de modo a maximizar as poupanças de energia"
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para a mobilidade elétrica 10 produtos disponíveis -
Gestor de carga 2 produtos disponíveis -
Acessórios para carregadores elétricos 4 produtos disponíveis -
Programador horário digital modular 1 produtos disponíveis -
1 produtos disponíveis -
Suporte de cabo para posto de carregamento 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Potência por ponto de carregamento22 kW
-
Potência de carregamento1,38 - 22,08 kW
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Número de fases da alimentação3
-
Corrente nominal32 A
-
Número de pontos de carregamento1
-
Com gestão de cargaSim
-
Número de tomadas domésticas0
-
Com disjuntorNão
-
Com saída p/ falta de correnteSim
-
Tipo de conector/fichaTipo 2S
-
Altura553,50 mm
-
Largura237 mm
-
Profundidade173 mm
-
MontagemMontagem na parede
-
Índice de proteção IPIP55
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Temperatura de funcionamento-25 - 50 °C
-
Tensão nominal230 - 400 V
-
MaterialPlástico
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto XEV1K22T2SEMCC
kit witty solar 22kW 3F RFID c/ cabo
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21
PDF2,73 MB
Manual de instruções pt-PT 2023-06-07
PDF5,67 MB -
Manual de instalação
Installation Instructions Solar charging stations
PDF5,67 MB
Manual de instalação en-GB 2023-10-04
PDF868,56 kB
System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MB
System configuration flow - Home Energy Management System (PT, 2023-07)
Manual de instalação pt-PT 2023-08-01
PDF3,37 MB -
Manual
End User Guide witty
Manual pt-PT 2023-10-18
PDF855,09 kB -
Brochura
Brochura pt-PT 2024-07-05
PDF19,56 MB -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2025-01-06
PDF566,30 kB