The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Mobi­li­dade eléc­trica
    • Peças de subs­ti­tui­ção, aces­só­rios e cabos
    • Aces­só­rios e cabos de carre­ga­mento
    • XEVA140
    EAN
    4012740990295
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40
    • Aces­só­rios e cabos de carre­ga­mento
    • Peças de subs­ti­tuição e aces­só­rios
    • Ver mais

    witty kit suporte para pedestal rect. XEVA140

    Preço
    127,00 €
    / Uni. *
    127,00 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    witty kit suporte para pedestal rect.

    XEVA140

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      406 mm
    • Largura
      118 mm
    • Profun­di­dade
      344 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço inoxi­dável
    • Cor
      Aço inoxi­dável
    Peso
    • Capa­ci­dade de carga
      100 kg

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration XEVA140
    PDF
    Relatório de RoHS XEVA140
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XEVA140 | Hager Portugal

      Descarregar imagem XEVA140

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XEVA140 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XEVA140

      witty kit suporte para pedestal rect.

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30

      PDF
      13,90 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      19,56 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      XVA420 - kit 10 cartões RFID
      XVA420
      kit 10 cartões RFID
      Preço
      19,90 €
      / Uni. *
      19,90 €
      / Uni. *
    • 2
      XVA245 - carta comunicação + RS485
      XVA245
      carta comunicação + RS485
      Preço
      105,00 €
      / Uni. *
      105,00 €
      / Uni. *
    • 3
      XVA410 - kit 3 cartões RFID
      XVA410
      kit 3 cartões RFID
      Preço
      6,29 €
      / Uni. *
      6,29 €
      / Uni. *
    • 4
      XEV428 - base para pedestal  witty
      XEV428
      base para pedestal witty
      Preço
      91,37 €
      / Uni. *
      91,37 €
      / Uni. *
    • 5
      XVA400 - kit 3 tags RFID
      XVA400
      kit 3 tags RFID
      Preço
      16,74 €
      / Uni. *
      16,74 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A