The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Mobi­li­dade eléc­trica
    • Peças de subs­ti­tui­ção, aces­só­rios e cabos
    • Aces­só­rios e cabos de carre­ga­mento
    • XEVA731
    Cabo witty 3F 20A 5m XEVA731 a ligação perfeita para a mobilidade elétrica. Comptível com toda a gama de carregadores witty com tomada
    EAN
    3250611046639
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40
    • Aces­só­rios e cabos de carre­ga­mento

    Cabo witty 3F 20A 5m XEVA731

    Preço
    258,52 €
    / Uni. *
    258,52 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Cabo witty 3F 20A 5m

    XEVA731

    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XEVA731 | Hager Portugal

      Descarregar imagem XEVA731

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XEVA731 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XEVA731

      cabo witty 3F 20A 5m

      PDF
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      19,56 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2023-10-04

      PDF
      182,73 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      XEVA714 - Cabo witty 1F 32A 7,5m
      XEVA714
      cabo witty 1F 32A 7, 5m
      Preço
      269,65 €
      / Uni. *
      269,65 €
      / Uni. *
    • 2
      XEVA431 - kit witty contador MID 1F
      XEVA431
      kit witty contador MID 1F
      Preço
      148,81 €
      / Uni. *
      148,81 €
      / Uni. *
    • 3
      XEVA734 - Cabo witty 3F 32A 7,5m
      XEVA734
      cabo witty 3F 32A 7, 5m
      Preço
      338,04 €
      / Uni. *
      338,04 €
      / Uni. *
    • 4
      XEV305 - Acessório inteligente Simulador de Tele-Informação-Cliente (TIC) para rede 400V
      XEV305
      witty Gestor Dinâmico de Carga 3F
      Preço
      171,00 €
      / Uni. *
      171,00 €
      / Uni. *
    • 5
      XVA400 - kit 3 tags RFID
      XVA400
      kit 3 tags RFID
      Preço
      16,74 €
      / Uni. *
      16,74 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A