The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Mobi­li­dade eléc­trica
    • Peças de subs­ti­tui­ção, aces­só­rios e cabos
    • Aces­só­rios e cabos de carre­ga­mento
    • XEVA150
    EAN
    3250610010099
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40
    • Aces­só­rios e cabos de carre­ga­mento
    • Peças de subs­ti­tuição e aces­só­rios
    • Ver mais

    witty base para pedestal circular XEVA150

    Preço
    147,00 €
    / Uni. *
    147,00 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    witty base para pedestal circular

    XEVA150

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      125 mm
    • Largura
      240 mm
    • Profun­di­dade
      410 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço inoxi­dável
    • Cor
      Cinzento

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration XEVA150
    PDF
    Relatório de RoHS XEVA150
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XEVA150 | Hager Portugal

      Descarregar imagem XEVA150

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XEVA150 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XEVA150

      witty base para pedestal circular

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16 | Hager Portugal

      Manual de instruções en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16

      PDF
      15,19 MB
    • Manual

      Imagem Installation manual Circular Pedestal + accessories | Hager Portugal

      Installation manual Circular Pedestal + accessories

      Manual fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29

      PDF
      12,71 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      19,56 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      XVA137 - Extensão para pedestal básico
      XVA137
      Extensão para pedestal básico
      Preço
      115,00 €
      / Uni. *
      115,00 €
      / Uni. *
    • 2
      XVA130 - Pedestal básico, 1 carregador
      XVA130
      Pedestal básico, 1 carregador
      Preço
      349,00 €
      / Uni. *
      349,00 €
      / Uni. *
    • 3
      XVA135 - Pedestal básico, 2 carregadores
      XVA135
      Pedestal básico, 2 carregadores
      Preço
      395,00 €
      / Uni. *
      395,00 €
      / Uni. *
    • 4
      XVA285 - carta 4G witty
      XVA285
      carta 4G witty
      Preço
      110,00 €
      / Uni. *
      110,00 €
      / Uni. *
    • 5
      XEVA160 - witty placa de prefuração para XEVA13x
      XEVA160
      witty placa de prefuração para XEVA13x
      Preço
      49,00 €
      / Uni. *
      49,00 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A