Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para a mobilidade elétrica 9 produtos disponíveis -
Programador horário digital modular 1 produtos disponíveis -
Gestor de carga 2 produtos disponíveis -
Acessórios para carregadores elétricos 4 produtos disponíveis -
Suporte de cabo para posto de carregamento 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Potência por ponto de carregamento7 kW
-
Potência de carregamento1,38 - 7,36 kW
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Número de fases da alimentação3
-
Corrente nominal IN32 A
-
Número de pontos de carregamento1
-
Com gestão de cargaSim
-
Número de tomadas domésticas0
-
Com disjuntorNão
-
Com saída p/ falta de correnteSim
-
Tipo de conector/fichaTipo 2S
-
Altura553,50 mm
-
Largura237 mm
-
Profundidade173 mm
-
MontagemMontagem na parede
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP55
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Temperatura de funcionamento-25 - 50 °C
-
Tensão nominal230 - 400 V
-
MaterialPlástico
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto XEV1K07T2SEMC
kit witty solar 7kW 1F RFID
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21
PDF2,73 MB
Manual de instruções pt-PT 2023-06-07
PDF5,67 MB -
Manual de instalação
Installation Instructions Solar charging stations
PDF5,67 MB
Manual de instalação en-GB 2023-10-04
PDF868,56 kB
System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MB
System configuration flow - Home Energy Management System (PT, 2023-07)
Manual de instalação pt-PT 2023-08-01
PDF3,37 MB -
Manual
End User Guide witty
Manual pt-PT 2023-10-18
PDF855,09 kB -
Brochura
Brochura pt-PT 2024-07-05
PDF19,56 MB -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2025-01-06
PDF573,07 kB