The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Mobi­li­dade eléc­trica
    • Peças de subs­ti­tui­ção, aces­só­rios e cabos
    • Aces­só­rios e cabos de carre­ga­mento
    • XEVA300
    EAN
    4012740990127
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40
    • Aces­só­rios e cabos de carre­ga­mento
    • Peças de subs­ti­tuição e aces­só­rios
    • Ver mais

    witty etiquetas livre/chave XEVA300

    Preço
    24,00 €
    / Uni. *
    24,00 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    witty etiquetas livre/chave

    XEVA300

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Produtos relacionados

    • 4 produtos disponíveis

    • XEV1K22T2SEMC

      kit witty solar 22kW 3F RFID

      2 157,74 €  / Uni.*
    • XEV1K22T2SEMCC

      kit witty solar 22kW 3F RFID c/ cabo

      2 336,34 €  / Uni.*
    • XEV1K07T2S

      witty solar 7kW 1F RFID

      1 354,17 €  / Uni.*
    • XEV1K07T2SEMC

      kit witty solar 7kW 1F RFID

      2 008,93 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      1 mm
    • Largura
      162 mm
    • Profun­di­dade
      162 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration XEVA300
    PDF
    Relatório de RoHS XEVA300
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XEVA300 | Hager Portugal

      Descarregar imagem XEVA300

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XEVA300 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XEVA300

      witty etiquetas livre/chave

      PDF
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      19,56 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      XEV305 - Acessório inteligente Simulador de Tele-Informação-Cliente (TIC) para rede 400V
      XEV305
      witty Gestor Dinâmico de Carga 3F
      Preço
      171,00 €
      / Uni. *
      171,00 €
      / Uni. *
    • 2
      XEVA310 - witty etiquetas livre/RFID/app/QR code
      XEVA310
      witty etiquetas livre/RFID/app/QR code
      Preço
      37,20 €
      / Uni. *
      37,20 €
      / Uni. *
    • 3
      XEV304 - Acessório inteligente Simulador de Tele-Informação-Cliente (TIC) para rede 230V
      XEV304
      witty Gestor Dinâmico de Carga 1F
      Preço
      155,00 €
      / Uni. *
      155,00 €
      / Uni. *
    • 4
      XEV428 - base para pedestal  witty
      XEV428
      base para pedestal witty
      Preço
      91,37 €
      / Uni. *
      91,37 €
      / Uni. *
    • 5
      XVA137 - extensão para pedestal básico
      XVA137
      extensão para pedestal básico
      Preço
      115,00 €
      / Uni. *
      115,00 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A