The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Mobi­li­dade eléc­trica
    • Peças de subs­ti­tui­ção, aces­só­rios e cabos
    • Aces­só­rios e cabos de carre­ga­mento
    • XEV304
    Acessório inteligente Simulador de Tele-Informação-Cliente (TIC) para rede 230V, em conexão com o Posto de carregamento witty start equipado com o cartão de tele-informação cliente (TIC), permite controlar dinamicamente a potência do Posto de carregamento.
    EAN
    4012740854283
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40
    • Aces­só­rios e cabos de carre­ga­mento
    • Gestão carre­ga­mentos VE sem comu­ni­cação
    • Gestão carre­ga­mentos VE sem comu­ni­cação
    • Ver mais

    Acessório inteligente Simulador de Tele-Informação-Cliente (TIC) para rede 230V XEV304

    Preço
    155,00 €
    / Uni. *
    155,00 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Acessório inteligente Simulador de Tele-Informação-Cliente (TIC) para rede 230V

    XEV304

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    Equi­pa­mento
    • Com inter­face de comu­ni­cação
      Sim
    • Com saída p/ falta de corrente
      Não
    Dimen­sões
    • Altura
      88 mm
    • Largura
      54 mm
    • Profun­di­dade
      60 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Número de pontos de carre­ga­mento
      1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration XEV304
    PDF
    Relatório de RoHS XEV304
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XEV304 | Hager Portugal

      Imagem do produto XEV304

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XEV304 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XEV304

      witty Gestor Dinâmico de Carga 1F

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR 2024-12-10 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR 2024-12-10

      PDF
      5,12 MB
      Imagem Manual de instalação it-IT, de-DE 2024-12-10 | Hager Portugal

      Manual de instalação it-IT, de-DE 2024-12-10

      PDF
      8,33 MB
    • MarketingServiceBrochure

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      19,56 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem EU Declaration of conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of conformity

      Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2024-02-02

      PDF
      219,83 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      XEVA712 - Cabo witty 1F 20A 7,5m
      XEVA712
      cabo witty 1F 20A 7, 5m
      Preço
      230,35 €
      / Uni. *
      230,35 €
      / Uni. *
    • 2
      XEVA734 - Cabo witty 3F 32A 7,5m
      XEVA734
      cabo witty 3F 32A 7, 5m
      Preço
      338,04 €
      / Uni. *
      338,04 €
      / Uni. *
    • 3
      XEVA713 - Cabo witty 1F 32A 5m
      XEVA713
      cabo witty 1F 32A 5m
      Preço
      247,22 €
      / Uni. *
      247,22 €
      / Uni. *
    • 4
      XEVA280 - kit GSM/LTE + antena p/ XEV1R22xxx
      XEVA280
      kit GSM/LTE + antena p/ XEV1R22xxx
      Preço
      187,00 €
      / Uni. *
      187,00 €
      / Uni. *
    • 5
      XVA245 - carta comunicação + RS485
      XVA245
      carta comunicação + RS485
      Preço
      105,00 €
      / Uni. *
      105,00 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A