Extensão para pedestal básico XVA137
Preço
115,00 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
6 produtos disponíveis
Características técnicas
Dimensões
-
Altura810 mm
-
Largura180 mm
-
Profundidade80 mm
Instalação, montagem
-
Adequado para utilização no exteriorSim
Materiais
-
MaterialAço
-
CorPreto
-
Código RAL9011
Peso
-
Capacidade de carga2,210 kg
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto XVA137
Extensão para pedestal básico
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29
PDF6,09 MB
Manual de instalação es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28
PDF4,06 MB
Manual de instalação es-ES, pt-PT, el-GR, pl-PL 2024-12-02
PDF3,94 MB
Manual de instalação pt-PT 2024-11-29
PDF6,09 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade pl-PL 2025-10-12
PDF297,07 kB
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade fr-FR 2024-09-18
PDF417,34 kB
Mais transferências