witty one 1x7kW 1P T2S XVR107S
EAN
3250610103463
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
Preço
790,00 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para carregadores elétricos 4 produtos disponíveis -
Acessórios para a mobilidade elétrica 5 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Potência
-
Potência por ponto de carregamento7 kW
-
Potência de carregamento0,1 - 7 kW
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Power supply
-
Número de fases da alimentação1
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal32 A
Conectividade
-
Número de pontos de carregamento1
Funções
-
Com gestão de cargaNão
Equipamento
-
Número de tomadas domésticas0
-
Com disjuntorNão
-
Com saída p/ falta de correnteSim
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTipo 2S
Dimensões
-
Altura370 mm
-
Largura250 mm
-
Profundidade150 mm
Instalação / montagem
-
MontagemMontagem na parede
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
-
Resistência ao impactos IKIK10
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 50 °C
Tensão
-
Tensão nominal400 - 400 V
Materiais
-
MaterialPlástico
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto XVR107S
witty one 1x7kW 1P T2S
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2024-10-09
PDF13,46 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2024-11-21
PDF18,45 MB -
Manual
Manual en-GB, fr-FR, de-CH, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2025-07-02
PDF7,46 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-10-23
PDF369,15 kB
Mais transferências