The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Mobi­li­dade eléc­trica
    • Peças de subs­ti­tui­ção, aces­só­rios e cabos
    • Aces­só­rios e cabos de carre­ga­mento
    • XVA285
    EAN
    3250610136898
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40
    • Aces­só­rios e cabos de carre­ga­mento
    • Peças de subs­ti­tuição e aces­só­rios
    • Ver mais

    carta 4G witty XVA285

    Preço
    110,00 €
    / Uni. *
    110,00 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    carta 4G witty

    XVA285

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      70 mm
    • Largura
      43 mm
    • Profun­di­dade
      2 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration XVA285
    PDF
    Relatório de RoHS XVA285
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XVA285 | Hager Portugal

      Descarregar imagem XVA285

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XVA285 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XVA285

      carta 4G witty

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2026-06-29 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2026-06-29

      PDF
      9,07 MB
      Imagem Manual de instalação International 2026-06-29 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2026-06-29

      PDF
      5,30 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-10-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-10-22

      PDF
      359,67 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-10-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-10-22

      PDF
      367,67 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      XVA420 - kit 10 cartões RFID
      XVA420
      kit 10 cartões RFID
      Preço
      19,90 €
      / Uni. *
      19,90 €
      / Uni. *
    • 2
      XVA245 - carta comunicação + RS485
      XVA245
      carta comunicação + RS485
      Preço
      105,00 €
      / Uni. *
      105,00 €
      / Uni. *
    • 3
      XVA410 - kit 3 cartões RFID
      XVA410
      kit 3 cartões RFID
      Preço
      6,29 €
      / Uni. *
      6,29 €
      / Uni. *
    • 4
      XEV428 - base para pedestal  witty
      XEV428
      base para pedestal witty
      Preço
      91,37 €
      / Uni. *
      91,37 €
      / Uni. *
    • 5
      XVA400 - kit 3 tags RFID
      XVA400
      kit 3 tags RFID
      Preço
      16,74 €
      / Uni. *
      16,74 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A