The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Mobi­li­dade eléc­trica
    • Postos de carre­ga­mento
    • witty plus
    • XVL122SFL
    EAN
    3250610094792
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • witty plus

    witty plus 1x22kW 3P com tomada de carregamento T2S e flow-GCE XVL122SFL

    Preço
    1 885,63 €
    / Uni. *
    1 885,63 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    witty plus 1x22kW 3P com tomada de carregamento T2S e flow-GCE

    XVL122SFL

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Aces­só­rios para carre­ga­dores elétricos 2 product.page.accessories.products-available
    • Aces­só­rios para a mobi­li­dade elétrica 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Aces­só­rios para carre­ga­dores elétricos
    • Aces­só­rios para a mobi­li­dade elétrica
    • XEVA734

      cabo witty 3F 32A 7, 5m

      338,04 €  / Uni.*
    • XEVA733

      cabo witty 3F 32A 5m

      299,28 €  / Uni.*
    • XVA130

      Pedestal básico, 1 carregador

      349,00 €  / Uni.*
    • XVA135

      Pedestal básico, 2 carregadores

      395,00 €  / Uni.*
    • XVA410

      kit 3 cartões RFID

      6,29 €  / Uni.*
    • XVA420

      kit 10 cartões RFID

      19,90 €  / Uni.*
    • XVA285

      carta 4G witty

      110,00 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Potência
    • Potência por ponto de carre­ga­mento
      22 kW
    • Potência de carre­ga­mento
      0,1 - 22 kW
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Alimen­tação
    • Número de fases da alimen­tação
      1, 3
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      32 A
    Cone­ti­vi­dade
    • Número de pontos de carre­ga­mento
      1
    Funções
    • Com gestão de carga
      Sim
    • Dispo­nível com ISO 15118 para entregas a partir de
      Q3/2026
    Equi­pa­mento
    • Número de tomadas domés­ticas
      0
    • Com disjuntor
      Não
    • Com saída p/ falta de corrente
      Sim
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Tipo 2S
    Dimen­sões
    • Altura
      370 mm
    • Largura
      250 mm
    • Profun­di­dade
      150 mm
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Controlo de acesso, Alarmes, Infor­mação básica, Gestão de energia do dispo­si­tivo, Medição elétrica, Medição elétrica deta­lhada, Equi­pa­mento de forne­ci­mento de veículos elétricos, Modo Energy EVSE, Diag­nós­ticos gerais, Modo opera­ci­onal, Fonte de alimen­tação, Diag­nós­tico de software
    • Formatos de dados
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Volume de dados diário esti­mado
      1 MB - 10 MB
    • Geração de dados em tempo real
      Sim
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Sim
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem na parede
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP55
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK10
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 50 °C
    Tensão
    • Tensão nominal
      230-240 V
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    REACH declaration XVL122SFL
    PDF
    Hager Relatório de RoHS XVL122SFL
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XVL122SFL | Hager Portugal

      Imagem do produto XVL122SFL

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XVL122SFL | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XVL122SFL

      witty plus 1x22kW 3P com tomada de carregamento T2S e flow-GCE

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, en-US 2025-05-16 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, en-US 2025-05-16

      PDF
      19,24 MB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2026-10-26 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2026-10-26

      PDF
      22,11 MB
    • ProductMaintenanceManual

      Imagem Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager Portugal

      Manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      13,41 MB
    • Software de instalação/programação

      Imagem Ferramenta International 2026-08-07 | Hager Portugal

      Ferramenta International 2026-08-07

      ZIP
      3,17 MB
    • Modelos BIM

      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-11 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-11

      RFA
      640,00 kB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-11 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-11

      RFA
      732,00 kB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-04-17 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-04-17

      PDF
      396,00 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-07-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-07-21

      PDF
      280,13 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    product.page.accessories.see-more

    Descubra os restantes produtos desta gama

      3
    • 1
      XVL122CFL - witty plus 1x22kW 3P T2 com cabo integrado de 6,5m e flow-GCE
      XVL122CFL
      witty plus 1x22kW 3P T2 com cabo integrado de 6, 5m e flow-GCE
      Preço
      1 906,91 €
      / Uni. *
      1 906,91 €
      / Uni. *
    • 2
      XVL122S - witty plus 1x22kW 3P com tomada de carregamento T2S
      XVL122S
      witty plus 1x22kW 3P com tomada de carregamento T2S
      Preço
      1 253,19 €
      / Uni. *
      1 253,19 €
      / Uni. *
    • 3
      XVL122C - witty plus 1x22kW 3 Pólos T2 6.5m
      XVL122C
      witty plus 1x22kW 3 Pólos T2 6.5m
      Preço
      1 274,47 €
      / Uni. *
      1 274,47 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A