Posto de carregamento para veículos elétricos
witty plus

Uma solução de carregamento inteligente premium desenvolvida para proprietários que procuram um carregamento residencial fiável e otimizado para a energia solar. Compatível com os contadores inteligentes TIC e PI, garante uma fácil integração com sistemas de energia inteligentes e um desempenho rápido e preparado para o futuro.


Principais benefícios do
witty plus

2 versões: Cabo integrado e tomada

 

Fácil instalação com cablagem segura e simples

 

Gestão dinâmica de potência com medidor de energia

 

Otimização solar para carregamento doméstico

 

Gestão de Energia com Flow WebApp

 

Fácil integração e diagnóstico com Hager Charge

 


Versão com cabo
características técnicas

  1. Sinalizador
  2. Leitor RFID
  3. Medidor MID integrado
  4. Placa de comunicação
  5. Cabo de 6,5m incorporado

Versão de tomada
características técnicas

  1. Sinalizador
  2. Leitor RFID
  3. Tomada T2S
  4. Medidor MID integrado
  5. Placa de comunicação



Instalação fácil com
Hager Charge ou Flow

App Hager Charge

Configure o witty plus em poucos minutos. Diagnóstico, configuração e equilíbrio de carga. Quando utilizado individualmente.


Selo da App Store indicando disponibilidade na App Store da Apple Distintivo do Google Play indicando disponibilidade em Português

Hager Flow WebApp

Um sistema inteligente que otimiza consumos, gere vários postos de carregamento elétrico e aproveita ao máximo a energia solar.
Disponível via app ou browser.

Selo da App Store indicando disponibilidade na App Store da Apple Distintivo do Google Play indicando disponibilidade em Português hager flow




Acessórios witty plus
para uma integração flexível

Pedestal

Sem parede de suporte? Sem problema! Com este robusto pedestal, pode escolher exatamente onde quer instalar o seu carregador.

Cartão RFID

Utilize o cartão RFID para um acesso seguro.

Gestor de carga

O gestor de energia, que poupa espaço, controla o fluxo de energia para os seus consumos em casa, para a unidade de armazenamento de energia e para o posto de carregamento de veículos elétricos.

cabo witty

Cabo de carregamento

Para carregamento em Modo 3, até 7,5m e 32A.



Quer saber mais sobre a gama witty?

Descarregue o folheto


Todas as soluções da
gama witty

witty one: A solução de entrada para a mobilidade elétrica

Simples, confortável, Hager! Com o witty one, os proprietários de uma moradia unifamiliar podem esperar uma entrada sem complicações na mobilidade elétrica.

witty-plus-sqr

witty plus: Para carregamentos mais inteligentes, via fotovoltaico.

Tudo indica que a energia solar é a solução! Os seus clientes possuem uma moradia com um sistema fotovoltaico? São as condições ideais para o witty plus.

witty-pro-sqr

witty pro: Eficiência e controlo num só sistema

Infraestrutura otimizada para carregamentos.
O witty pro é adequado para todos os que desejam colocar mais de 8 postos de carregamento.

witty-park2-sqr

witty park 2: Carregamento semipúblico e público, preparado para o futuro

Uma solução robusta e intuitiva. Com capacidade para carregar dois veículos elétricos em simultâneo, o witty park 2 responde às necessidades atuais e futuras da mobilidade elétrica.


Precisa de ajuda?