Posto de carregamento para veículos elétricos
witty pro
Quer se trate de um único carregador ou de 40 postos. O witty pro é um carregador inteligente de 22 kW com certificação MID, fácil de instalar e desenvolvido para eletricistas, pequenas empresas e operadores de frotas. O witty pro coloca o poder em muitas mãos!
Principais benefícios do
witty pro
Carregamento de veículos elétricos para pequenas empresas e operadores.
O witty pro é perfeito para pequenos edifícios comerciais e carregamento de frotas, com fácil instalação e soluções adaptáveis até 40 postos. Precisa de carregadores residenciais ou de soluções para áreas de estacionamento maiores? Explore a gama witty para encontrar o carregador ideal para o seu veículo elétrico.
Gestor Local de Carga
(GLC)
Graças ao controlo dinâmico com o gestor local de carga, a energia é distribuída de forma otimizada, sem sobrecarregar a instalação:
– Gestão de carga estática e dinâmica
– Medição de transformador até 2.500 A???
– Até 40 postos de carregamento, controlados de forma dinâmica ou automática

Gestor local de carga WebApp
Experimente um fácil comissionamento e diagnóstico com o GLC WebApp, que deteta automaticamente até 40 postos de carregamento. A sua distribuição dinâmica de carga garante uma utilização eficiente, tornando-o a solução ideal para uma gestão otimizada.