Posto de carregamento para VE
witty park 2

Carregamento público Inteligente de veículos elétricos para empresas e cidades

O witty park 2 é uma solução com duplo carregamento de 22 kW, certificada MID, desenvolvida para ambientes semipúblicos e públicos. Equipado com OCPP, o sistema oferece opções de pagamento integradas, garantindo uma experiência de carregamento fiável, eficiente e conforme com os mais elevados padrões de qualidade.

witty VE

witty park 2
Dá energia aos espaços públicos

Projetado para instaladores e desenvolvido para ambientes comerciais exigentes, o witty park 2 é a solução ideal de carregamento para veículos elétricos em zonas de estacionamento de lojas, escritórios e espaços públicos. Com uma potência até 22 kW por tomada, integra um terminal de pagamento (consoante a versão) e certificação MID.


Porque escolher o
witty park 2?

Projetado para instaladores

O witty park 2 é um carregador compacto e completo, tudo num só, com proteção diferencial integrada e espaço adicional para cablagem — garantindo uma instalação rápida e simples. É compatível com GLC e preparado para configuração e controlo através de aplicação.

Robusto e elegante

Com uma estrutura metálica resistente, vidro temperado anti‑riscos e classificação IP55/IK10 (vidro IK08), o witty park 2 foi desenvolvido para ambientes exigentes.

Gestão de pagamentos inteligente

Compatível com RFID, códigos QR dinâmicos e terminal de pagamento contactless — tudo acessível a partir de um ecrã frontal intuitivo.

Ecrã personalizável

Personalize o ecrã de 8" com logótipos ou conteúdos promocionais para uma experiência de carregamento associada à sua marca. O seu logótipo – o seu carregador!


witty park 2
Em detalhe

  • Carregamento 2 x 22 kW, trifásico, tomada Tipo 2
  • Ecrã táctil a cores de 8”, estrutura metálica, vidro temperado
  • Compatível com OCPP 1.6j 2.0
  • Disjuntor diferencial 40A 10kAC - 30mA tipo A + proteção diferencial 6mA DC incluídos
  • Autenticação RFID, Wi-Fi para configuração, router LTE incluído
  • Duas portas Ethernet, para ligação em cadeia
  • IP55, IK10 (ecrã IK08)
  • Compatível com o Gestor Local de Carga (GLC)

Carregamento VE
Áreas de aplicação

O witty park 2 é a solução ideal para o carregamento de veículos elétricos em parques de estacionamento públicos, centros empresariais, lojas, hotéis, infraestruturas municipais e edifícios comerciais. Procura algo diferente? Explore a gama de carregadores witty para soluções mais personalizadas.


witty park 2
Acessórios

Para garantir o melhor desempenho e segurança, o sistema Witty Park 2 pode ser complementado com uma gama de acessórios essenciais, incluindo gestores de carga, cartões ou tags RFID de identificação ou cabos de carregamento. Clique nos links para explorar cada produto e encontrar a melhor opção para o seu projeto.



Gestores de carga

Gestores de carga para carregadores de veículos elétricos, com gestão dinâmica ou estática, local em standalone ou com ligação o OPC.

Cartões/tags RFID

Utilize os cartões ou tags RFID para um acesso seguro e controlo total do carregamento do seu veículo elétrico.

Cabos de carregamento

Disponíveis em vários comprimentos, nas versões monofásicos e trifásicos, para 20A ou 32A.




Todas as soluções da
gama witty

witty one: A solução de entrada para a mobilidade elétrica

Simples, confortável, Hager! Com o witty one, os proprietários de uma moradia unifamiliar podem esperar uma entrada sem complicações na mobilidade elétrica.

witty-plus-sqr

witty plus: Para carregamentos mais inteligentes, via fotovoltaico.

Tudo indica que a energia solar é a solução! Os seus clientes possuem uma moradia com um sistema fotovoltaico? São as condições ideais para o witty plus.

witty-pro-sqr

witty pro: Eficiência e controlo num só sistema

Infraestrutura otimizada para carregamentos.
O witty pro é adequado para todos os que desejam colocar mais de 8 postos de carregamento.

witty-park2-sqr

witty park 2: Carregamento semipúblico e público, preparado para o futuro

Uma solução robusta e intuitiva. Com capacidade para carregar dois veículos elétricos em simultâneo, o witty park 2 responde às necessidades atuais e futuras da mobilidade elétrica.

Precisa de ajuda?