The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • A.1
    • A.1 - Apli­ca­ções de saúde e hospi­ta­li­dade
    • WAN7070AT
    EAN
    3250610065464
    Quantidade
    1 Uni.
    • A.1 - Apli­ca­ções de saúde e hospi­ta­li­dade
    • A.8 - Apli­ca­ções de saúde e hospi­ta­li­dade
    • C.1 - Apli­ca­ções de saúde e hospi­ta­li­dade
    • C.8 - Apli­ca­ções de saúde e hospi­ta­li­dade
    • Ver mais

    A.x/C.x - Interruptor eletrónico de cartão hotel, antracite mate WAN7070AT

    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    A.x/C.x - Interruptor eletrónico de cartão hotel, antracite mate

    WAN7070AT

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Poder de corte
      10 A
    • Corrente de contacto momen­tânea
      10 A
    Tensão
    • Tensão nominal
      250 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Cartão de hotel
    • Número de polos
      2
    Potência
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      1500 W
    • Lâmpadas fluo­res­centes em circuito duplo
      1500 W
    Mate­riais
    • Cor
      Antra­cite
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    • Trans­pa­rente
      Não
    • Parte poste­rior interna
      Mate
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      38 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      28,2 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      40 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Controlos e indi­ca­dores
    • Sina­li­zador lumi­noso
      Sina­li­zação
    • Número de teclas (gang)
      0
    • Tipo de botão de pressão
      Botão de pressão simples
    • Com contacto de sinal de feed­back
      Não
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Ligação por encaixe
    • Com fixação por garras
      Sim
    Conexão
    • Tipo de casquilho
      Fixo
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Botão de pres­são/in­ter­rutor
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    • Sistema
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Hotel card switch electronic, white glossy (essentials) (English)
    PDF
    562,12 kB
    REACH declaration WAN7070AT
    PDF
    Relatório de RoHS WAN7070AT
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAN7070AT | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAN7070AT

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAN7070AT | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAN7070AT

      A.x/C.x - Interruptor eletrónico de cartão hotel, antracite mate

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31 | Hager Portugal

      Manual de instalação de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31

      PDF
      3,79 MB
      Imagem Manual de instalação en-GB 2026-03-30 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2026-03-30

      PDF
      469,05 kB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2026-04-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2026-04-01

      PDF
      471,06 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      119,16 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WAF6084WG - A.1 - Luz de sinalização, monobloco, branco brilhante
      WAF6084WG
      A.1 - Luz de sinalização, monobloco, branco brilhante
    • 2
      WAF1020AT - A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, antracite mate
      WAF1020AT
      A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, antracite mate
    • 3
      WAF1020BG - A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, preto brilhante
      WAF1020BG
      A.x/C.x - Espelho central para botão de cartão de hotel, preto brilhante
    • 4
      WAE1012WG - A.1 - Botão de chamada de emergência, monobloco, branco brilhante
      WAE1012WG
      A.1 - Botão de chamada de emergência, monobloco, branco brilhante
    • 5
      WDE395619 - Botão de cordão, 1NA+1NF, 10A 250V
      WDE395619
      Botão de cordão, 1NA+1NF, 10A 250V
      Preço
      18,20 €
      / Uni. *
      18,20 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A