R.classic - Termóstato ambiente p/ arrefecimento/aquecimento, branco brilhante WLN5026WG
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
38 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
-
Corrente nominal IN5 A
-
Corrente máx. de comutação10 A
-
Tensão nominal230-230 V
-
Tensão de alimentação230 V CA
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Temperatura pré-regulada conforto5 - 30 °C
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade50 mm
-
Com displayNão
-
Diferença de temperatura de comutação0,50 K
-
Tipo de termóstatoTermostato interior
-
Tipo de sondaBimetal
-
Com aquecedorSim
-
Tipo de contactos1x comutador
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Tipo de controlo de climatizaçãoAquecimento, Ventilação
-
Classe de eficiência energéticaI (1%)
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WLN5026WG
R.classic - Termóstato ambiente p/ arrefecimento/aquecimento, branco brilhante
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, pl-PL, pt-PT, sv-SE, es-ES 2026-05-18
PDF4,80 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2026-04-29
PDF526,26 kB
Manual de instalação pt-PT 2026-05-18
PDF528,83 kB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL
Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25
PDF309,78 kB
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-US 2026-02-24
PDF283,14 kB