Q.x - espelho RJ45 duplo, alumínio 14096084
Preço
7,74 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
141 produtos disponíveis
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaUAE/IAE (ISDN)
-
Número de conexões2
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RALSemelhante ao RAL 9006
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura58,50 mm
-
Largura58,50 mm
-
Profundidade16,50 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
SistemaQ.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 14096084
Q.x - espelho RJ45 duplo, alumínio
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF383,89 kB
Mais transferências