O elemento central para a tomada UAE dupla do programa de interruptores Berker S.1/B.3/B.7 em branco polar brilhante permite a conexão de dois conectores de rede RJ45. É compatível com CAT5e/CAT6 e suporta a cabeação estruturada em edifícios. O material é robusto e a superfície brilhante proporciona uma estética atraente. Instalação fácil em montagem de superfície ou embutida. Ideal para edifícios de escritórios e espaços residenciais modernos. IP20 adequado para ambientes secos.
EAN
4011334280538
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
espelho central para tomada UAE dupla S.1/B.3/B.7 branco polar, brilhante 14098989
Preço
4,83 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
192 produtos disponíveis
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaUAE/IAE (ISDN)
-
Número de conexões2
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade16,60 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 14098989
S.1/B.x - espelho RJ45 duplo, branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF383,89 kB
Mais transferências