The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker S.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker S.1
    • 10338912
    EAN
    4011334277064
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    23
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker S.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker B.3
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker B.7
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Q.3
    • Ver mais

    S.1/B.x - esp.centro USB/altif, creme 10338912

    Preço
    4,83 €
    / Uni. *
    4,83 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAF1104WG
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    S.1/B.x - esp.centro USB/altif, creme

    10338912

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      TAE
    • Número de cone­xões
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 1013
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      55,50 mm
    • Largura
      55,50 mm
    • Profun­di­dade
      12 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Sistema
      S.x/B.x

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10338912
    PDF
    Relatório de RoHS 10338912
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 10338912 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 10338912

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 10338912 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 10338912

      S.1/B.x - esp.centro USB/altif, creme

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-04-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-04-24

      PDF
      254,45 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      14841404 - Centro tomada TV, 4 saídas, alum mate
      14841404
      Centro tomada TV, 4 saídas, alum mate
      Preço
      8,58 €
      / Uni. *
      8,58 €
      / Uni. *
    • 2
      260209 - Tomada de carregamento USB, 230V, 2x, 3.0A, branco polar
      260209
      Tomada USB carreg. 3, 0A, branco
      Preço
      63,72 €
      / Uni. *
      63,72 €
      / Uni. *
    • 3
      146909 - Centro tom. RJ11/RJ45 duplo, branco
      146909
      Centro tom. RJ11/RJ45 duplo, branco
      Preço
      3,63 €
      / Uni. *
      3,63 €
      / Uni. *
    • 4
      28821404 - S.1/B.x - coluna "Radio Touch", alum mt
      28821404
      S.1/B.x - coluna "Radio Touch", alum mt
    • 5
      14841909 - Centro tomada TV, 4 saídas, branco mate
      14841909
      Centro tomada TV, 4 saídas, branco mate
      Preço
      3,63 €
      / Uni. *
      3,63 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A