K.1/K.5 - espelho RJ45 duplo, inox 14097004
Preço
12,51 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.similar.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 24 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaUAE/IAE (ISDN)
-
Número de conexões2
Materiais
-
CorAço inoxidável
-
Código RALSemelhante ao RAL 9022
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Aço inoxidável
Dimensões
-
Altura55,50 mm
-
Largura70,50 mm
-
Profundidade16,50 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
SistemaK.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 14097004
K.1/K.5 - espelho RJ45 duplo, inox
PDF
Mais transferências