O elemento central para a tomada UAE dupla Q.x polar branco é projetado para instalação embutida e suporta as categorias 3, 5 e 6 para aplicações UAE/E-DAT Design/Telecom ISDN. Com uma saída inclinada de 45°, otimiza a condução dos cabos. O material termoplástico, à prova de quebra e livre de halogênio, garante durabilidade e segurança. Compatível com os interruptores Berker, oferece uma solução eficiente em tecnologia de comunicação.
EAN
4011334313939
Quantidade
10 Uni.
Grupo
23
Berker espelho central para tomada UAE dupla série Q.x polar branco, incluindo 14096089
Preço
5,15 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.similar.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 141 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaUAE/IAE (ISDN)
-
Número de conexões2
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura58,50 mm
-
Largura58,50 mm
-
Profundidade16,50 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
SistemaQ.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 14096089
Q.x - espelho RJ45 duplo, branco
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF383,89 kB
Mais transferências