O elemento central para a tomada UAE dupla Q.x antracite é adequado para instalação embutida de interruptores Berker. É compatível com as categorias 3, 5 e 6 de tomadas UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN. O produto possui uma saída inclinada de 45°. Fabricado em termoplástico resistente a impactos e livre de halogênio, oferece alta durabilidade e segurança. Ideal para uso em tecnologia de comunicação.
EAN
4011334379621
Quantidade
10 Uni.
Grupo
23
Berker espelho central para tomada UAE dupla série Q.x antracite, incluindo 14096086
Preço
7,50 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.similar.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 141 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaUAE/IAE (ISDN)
-
Número de conexões2
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura58,50 mm
-
Largura58,50 mm
-
Profundidade16,50 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
SistemaQ.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 14096086
Q.x - espelho RJ45 duplo, antrac
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF383,89 kB
Mais transferências