S.1/B.x - espelho botão E10, creme 11248982
Preço
3,83 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
191 produtos disponíveis
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de casquilhoE10
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 1013
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Diâmetro de corte27,20 mm
Texto
-
ImpressãoSem gravação
-
Modo de instalaçãoFixação de encaixe da placa central
-
EtiquetaSem porta-etiqueta
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 11248982
S.1/B.x - espelho botão E10, creme
PDF
Mais transferências