Tampa deco S/B Termóst/Ctrl, br mt 80960180
EAN
4011334415978
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
11,69 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXNão
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
Modo de instalaçãoFixação com grampos
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzSim
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20