S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, creme 20268982
Preço
99,67 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN5 A
-
Corrente máx. de comutação10 A
Tensão
-
Tensão nominal230-230 V
Alimentação
-
Tensão de alimentação230 V CA
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Modo de configuração
-
Temperatura pré-regulada conforto5 - 30 °C
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9001
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade47,50 mm
Ecrã
-
Com displayNão
Equipamento
-
Diferença de temperatura de comutação0,50 K
-
Tipo de termóstatoTermostato interior
-
Tipo de sondaBimetal
-
Com aquecedorSim
Conexão
-
Tipo de contactos1x comutador
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Compatibilidade
-
Tipo de controlo de climatizaçãoAquecimento, Ventilação
Condições de utilização
-
Classe de eficiência energéticaI (1%)
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 20268982
S.1/B.x - termóstato 1NA+1NF, creme
PDF -
Manual de instalação
Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)
Manual de instalação en-GB 2015-08-27
PDF495,19 kB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2023-01-26
PDF279,70 kB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-15
PDF278,49 kB
Mais transferências