S.1/B.x - tecla simples setas, alum mate 16201414
EAN
4011334222385
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
6,67 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento, Envernizado
Textos
-
ImpressãoCom impressão de símbolos de setas
-
Modo de instalaçãoFixação com grampos
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
SistemaBerker S.x/B.x
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Mais transferências