S.1/B.x - tecla dupla 4 setas, creme 16448982
EAN
4011334278375
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
7,58 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
503404
Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
20,71 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
163 produtos disponíveis
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Materiais
-
CorCreme
-
Código RAL1013
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura54,90 mm
-
Largura55,70 mm
-
Profundidade22 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
SistemaBerker S.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 16448982
S.1/B.x - tecla dupla 4 setas, creme
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-09-27
PDF244,73 kB
Mais transferências