S.1/B.x - esp.centro USB/altif, alum mt 10331404
Preço
10,10 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WDF4800AT2
Tomada altifalante, dupla, antracite
20,75 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
198 produtos disponíveis
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTAE
-
Número de conexões1
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RALSemelhante ao RAL 9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade9 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 10331404
S.1/B.x - esp.centro USB/altif, alum mt
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Mais transferências