S.1/B.x - tecla simples setas, antrac mt 16201616
Preço
4,71 €
/ Uni.
*
catalog.product_page.similar.title
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura54,90 mm
-
Largura55,70 mm
-
Profundidade22 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Configuração
-
Com símbolo táctilNão
-
SistemaS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 16201616
S.1/B.x - tecla simples setas, antrac mt
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaração de conformidade International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Mais transferências