![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
S.1/B.x - termóstato c/ ON/OFF, creme 20308982
EAN
4011334309420
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
89,41 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Funções
-
ligarcom interruptor ligar/desligar e indicador LED de ligado
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão nominal250 V AC
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Corrente eléctrica
-
Carga indutiva em cos φ = 0,6máx. 4 A
-
Corrente de comutação "Aquecimento" "em cos φ = 0,6"4 A
-
Corrente de comutação de aquecimento10 A
-
Corrente de comutação10 A
Dimensões
-
Profundidade de montagem24.5 mm
Medição
-
Intervalo de regulação da pré-regulação5 / 30 °C
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco
-
CorBranco
-
MaterialPlástico + metal
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Ligação
-
modo de ligaçãocom terminais de encaixe
-
ligaçãocom ligação separada para abaixamento nocturno
Equipamento
-
Abaixamento nocturno≈ 4 K
-
Diferença de temperatura de comutação≈ 0.5 K
-
controlobotão de regulação com gama de temperaturas limite
-
accionamentos de actuadorp. ex. para accionamentos de actuador fechados sem potência
Utilização
-
_empty_com interruptor basculante
Condições de utilização
-
Clase de eficiencia energéticaI (1%)
Temperatura
-
Temperatura5…30 °C
Identificação
-
AplicaçõesControlo de HVAC
-
Série de design principalBerker S.1/B.3/B.7
-
SérieBerker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF296 KBPDF294 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências