S.1/B.x-det mov comf 1.1m KNX RF,antr mt 85345185
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (6)Produtos relacionados
-
194 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
-
Altura de instalação1,10 - 1,10 m
-
Altura recomendada de montagem1,10 - 1,10 m
-
Modo de configuração suportadoquicklink
-
Ciclo de trabalho mínimo1 s
-
Ciclo de trabalho máximo180 min
-
Sistema bus RF KNXSim
-
Ligação de bus incluídaSim
-
Regulação de lux5 - 1000 lx
-
Ângulo de deteção ajustável45 - 90 °
-
Ângulo de deteção horizontal90 - 180
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
MaterialTermoplástico
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
FunçãoPré-aviso de desativação nos módulos de potência para variação da iluminação, Com função de memória para simulação de presença, Programar função para nível de luminosidade através do botão, Com fechadura, Para ligar função de festa durante 2 horas, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
-
Alcance máximo frontal12 m
-
Capacidade de transmissão máxima lateral8 m
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 85345185
S.1/B.x-det mov comf 1.1m KNX RF,antr mt
PDF -
Manual de instalação
Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Manual de instalação en-GB 2022-04-27
PDF1,50 MB
Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (PT, 2022-04)
Manual de instalação pt-PT 2022-08-30
PDF3,86 MB
Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Manual de instalação en-GB 2022-04-28
PDF805,68 kB
Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (PT, 2022-04)
Manual de instalação pt-PT 2022-08-29
PDF767,28 kB -
Brochura
Berker.net - nova plataforma eletrónica
Brochura pt-PT 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Base de dados de produtos KNX
KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01
VD517,36 MBKNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01
KNXPROD14,53 MB -
Guia de Aplicação
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)
Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2013-09-09
PDF3,07 MB
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)
Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,03 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-05-04
PDF317,13 kB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-05-04
PDF327,96 kB