S.1/B.x - botão controlo veloc., creme 11378922
Preço
7,63 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 1013
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura56 mm
-
Largura56 mm
-
Profundidade20 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 11378922
S.1/B.x - botão controlo veloc., creme
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF377,45 kB
Mais transferências