S.1/B.x - esplh. Schuko c/obtur., enc mt 17191912
EAN
4011334487982
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
7,50 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
163 produtos disponíveis
Características técnicas
Materiais
-
CorVermelho
-
Código RAL3003
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
SistemaBerker S.x/B.x
Dimensões
-
Altura70 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade40 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 17191912
S.1/B.x - esplh. Schuko c/obtur., enc mt
PDF
Mais transferências