S.1/B.x - prog. horário KNX RF, br 85745289
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 190 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
-
Modo de configuração suportadoquicklink
-
Sistema bus RF KNXSim
-
Protocolo RadiofrequênciaRádio KNX
-
Número de canais1
-
Mudança de verão/invernoSim
-
Ligação de bus incluídaSim
-
Mudança de horário Astro2 h
-
Bateria de reserva8 h
-
Reserva de energia em anos0
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
CorBranco
-
FunçãoFunções adicionais simples: +6 cenários, regulação da intensidade da luz, 1 comando de botão para cima/baixo, prioridade, Comportamento de transmissão e/ou receção configurável, Com fechadura, Função de festa, sem execução de comandos automáticos, rádio e comando de extensão (proteção contra comutação), Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
-
ProteçãoCom proteção contra desmantelamento
-
Número de módulos0
-
Altura55,50 mm
-
Largura55,50 mm
-
Profundidade30,30 mm
-
SistemaS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 85745289
S.1/B.x - prog. horário KNX RF, br
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2022-05-23
PDF1,30 MB
Manual for 857452xx - Radio timer quicklink (PT, 2012-08)
Manual de instalação pt-PT 2012-04-02
PDF2,55 MB -
MarketingServiceBrochure
Berker.net - nova plataforma eletrónica
Brochura pt-PT 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Base de dados KNX
KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01
VD514,64 MBKNX Database (from ETS3) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)
Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01
VD516,04 MBKNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01
KNXPROD12,24 MBKNX Database (from ETS4) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)
Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01
KNXPROD13,42 MB -
Guia de aplicação ETS
Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (EN, vers. 6T8014-52A)
Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2013-01-17
PDF1,57 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-05-04
PDF291,50 kB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-05-04
PDF285,63 kB