S.1/B.3/B.7 - tecla quad KNX RF, branco 85648189
EAN
4011334381631
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Interface/gateway KNX 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Equipamento
-
Número de canais4
-
Ciclo de trabalho do transmissor1 %
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXSim
-
Categoria do recetor2
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Materiais
-
CorBranco
Textos
-
FunçãoAs funções para as áreas de operação com botão de pressão para cima/baixo ou para a esquerda/direita podem ser configuradas livremente como recetor para controlo da carga ligada e como transmissor para controlo remoto de um estore, por exemplo, Comportamento de transmissão e/ou receção configurável, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
-
ProteçãoCom proteção contra desmantelamento
Documentos
-
Imagem do produto
-
Brochura
Brochura 2015-10-07
PDF3,23 MB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-06-17
PDF323,84 kBDeclaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-06-17
PDF311,67 kB
Mais transferências