BP KNX S.x/Bx. Easy 2 teclas com BCU 80142180
EAN
3250617153799
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
83,78 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Comandos e indicadores
-
botão / botão de pressãocom botão de programação e LED vermelho de programação
Voltagem
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
Corrente eléctrica
-
Consumo energia BUS (tranferência)max. 10 mA
Dimensões
-
Profundidade de montagem31 mm
-
Altura71 mm
Potência
-
Consumo de energia KNX≈ 108 mW
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
-
MaterialPlástico + metal
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Ligação
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
Equipamento
-
Tipo de produto:tipo de produto: botão de pressão duplo
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
protecçãocom protecção anti roubo
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sistemas operacionais
-
família de produtos:família de produtos: botão de pressão
-
Série de design principalKNX
-
SérieKNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para 80142180
PDF1 MB -
Base de dados de produtos KNX
KNXPROD558 KB -
Guia de Aplicação
Descrição de aplicação ETS para 80142180
PDF2 MBDescrição de aplicação ETS para 80142180
PDF2 MBDescrição de aplicação ETS para 80142180
PDF2 MB -
Declaração de conformidade
PDF255 KBPDF268 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências