S.1/B.x - tomada HDMI, creme 3315428982
EAN
4011334341710
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
118,43 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 5 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
188 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
SistemaBerker S.x/B.x
Ligações
-
Tipo de conector/fichaHDMI
-
Número de conexões1
Frequência
-
Frequência50 - 85 Hz
Materiais
-
CorCreme
-
Código RAL1013
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade28,30 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar18 mm
-
Profundidade da montagem16,80 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
BlindadoSim
-
Com tampa protetora contra póNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 3315428982
S.1/B.x - tomada HDMI, creme
PDF -
Manual de instalação
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-06-20
PDF267,76 kB
Mais transferências