S.1/B.x - tecla dupla 4 setas, branco mt 16441909
Preço
8,20 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
163 produtos disponíveis
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura54,90 mm
-
Largura55,70 mm
-
Profundidade22 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Configuração
-
Com símbolo táctilNão
-
SistemaS.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 16441909
S.1/B.x - tecla dupla 4 setas, branco mt
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaração de conformidade International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Mais transferências