The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker S.1
    • Tomadas - Berker S.1
    • 17198912
    EAN
    4011334488026
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    23
    • Tomadas - Berker S.1
    • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker S.1
    • Tomadas - Berker B.3
    • Tomadas - Berker B.7
    • Ver mais

    S.1/B.x - esplh. Schuko c/obtur., encarn 17198912

    Preço
    7,88 €
    / Uni. *
    7,88 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAS7200RG
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    S.1/B.x - esplh. Schuko c/obtur., encarn

    17198912

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Vermelho
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 3003
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      58 mm
    • Largura
      58 mm
    • Profun­di­dade
      45 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Equi­pa­mento
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK02
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Placa de cober­tura central
    • Sistema
      S.x/B.x

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 17198912
    PDF
    Relatório de RoHS 17198912
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 17198912 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 17198912

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 17198912 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 17198912

      S.1/B.x - esplh. Schuko c/obtur., encarn

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      143102 - Centro pré-corte Ø18,8mm, creme
      143102
      Centro pré-corte Ø18, 8mm, creme
      Preço
      7,99 €
      / Uni. *
      7,99 €
      / Uni. *
    • 2
      14847003 - Centro tomada TV, 4 saídas, alum lac
      14847003
      Centro tomada TV, 4 saídas, alum lac
      Preço
      9,98 €
      / Uni. *
      9,98 €
      / Uni. *
    • 3
      143109 - Centro pré-corte Ø18,8mm, branco
      143109
      Centro pré-corte Ø18, 8mm, branco
      Preço
      7,99 €
      / Uni. *
      7,99 €
      / Uni. *
    • 4
      260209 - Tomada de carregamento USB, 230V, 2x, 3.0A, branco polar
      260209
      Tomada USB carreg. 3, 0A, branco
      Preço
      63,72 €
      / Uni. *
      63,72 €
      / Uni. *
    • 5
      143104 - Centro pré-corte Ø18,8mm, inox lac
      143104
      Centro pré-corte Ø18, 8mm, inox lac
      Preço
      15,83 €
      / Uni. *
      15,83 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A