Marco 4EV, K.5, aluminio 13437003

EAN
4011334377740
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
52,29 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    293.5 mm
  • Ancho
    87 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    4
Materiales, acabados, colores
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    anodizado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.5
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.