Doble conmutador 303808

EAN
4011334230526
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
19,03 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    tecla doble
  • Montaje
    Empotrado
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad
    41.6 mm
  • Distancia de contacto
    > 3 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Materiales, acabados, colores
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Bornes de unión
    según IEC 60669-1
  • Terminales de conexión
    según VDE 0632-1
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.