Tecla dobles, Q.x, antracita 16236086
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (5)Productos compatibles
-
Productos asociados 119 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
-
Elemento de control/operaciónTecla doble
-
ColourAntracita
-
Código RALSimilar a RAL 7021
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
-
Altura58 mm
-
Anchura58 mm
-
Profundidad22,50 mm
-
Con símbolo escaneable / sin barrerasNo
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera
-
Ventana de control / salida de luzNo
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
-
Sistemas con productos relacionadosQ.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 16236086
Tecla dobles, Q.x, antracita
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-27
PDF192,31 kB