![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Marco con portaetiquetas 3E V, Q.1, antracita, 10136016
EAN
4011334379195
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
57,65 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.9 mm
-
Altura222.5 mm
-
Ancho80.5 mm
Capacidad
-
Número de posiciones3
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAntracita
-
ColorAntracita
-
Colorgris antracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiesatinado
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores, Para montaje vertical
Utilizar
-
_empty_con portaetiqueta
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER Q.1
Instrucciones
-
Texto de la notaAltura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB
Más descargas