- Control de persiana - berker S.1
- Control de persiana - berker B.3
- Control de persiana - berker B.7
- Control de persiana - berker Q.1
- Control de persiana - berker Q.3
- Control de persiana - berker Q.7
- Control de persiana - berker K.1
- Control de persiana - berker K.5
- Control de persiana - berker R.1
- Control de persiana - berker R.3
- Control de persiana - berker R.8
- Ver más
Int. para persianas rotativos WDE384103
Precio de venta
32,07 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (16)Productos compatibles
-
Productos asociados 510 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Materiales
-
ColourGris claro
-
Código RAL7035
-
Acabado de la superficieMate
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Controles e indicadores
-
Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamasInterruptor de 1 polo
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 AX (100W LED (SBL))
-
Corriente de conmutación10 A
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - +35 °C
Texto
-
Modo conmutaciónCon posición neutra
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
-
FunciónCon función de enclavamiento
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne de tornillo
-
Series relacionadasA.8 Acero inoxidable, A.8 aluminio, A.8 Gafas, A.8 Termoplástico, B.3, B.7, C.8 Acero inoxidable, C.8 aluminio, C.8 Gafas, C.8 Termoplástico, K.1, K.5, Q.1, Q.3, Q.7, R.1, R.3, R.8, S.1
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WDE384103
Int. para persianas rotativos
PDF -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-12
PDF346,97 kB
Más descargas