![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Marco 2E H S1 portaet. bl. polar,mate 10229919
EAN
4011334237808
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
13,89 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.5 mm
-
Altura80.5 mm
-
Ancho151.5 mm
Capacidad
-
Número de posiciones2
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Utilizar
-
_empty_con portaetiqueta
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1
Instrucciones
-
Texto de la notaAltura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF253 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 10229919
PDF491 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10229919
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10229919
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas