Toma alta def. S/B bl. polar,mate 3315421909
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 5 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 163 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Tipo de conector/toma de corrienteHDMI
-
Número de conexiones1
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar18 mm
-
Profundidad28,30 mm
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad del montaje16,80 mm
-
Con protección contra el polvoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
ApantalladoSí
-
MaterialMetal, Plástico
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
TratamientoSin tratamiento
-
Acabado de la superficieMate
-
Frecuencia50 - 85 Hz
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Tipo de montajePara fijación atornillada, Sin garras de expansión
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 3315421909
Toma alta def. S/B bl. polar,mate
PDF -
Manual de instalación
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2020-12)
Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2023-03)
Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08
PDF381,85 kB