Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo 149202
EAN
4011334212553
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
21,45 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
11098982
Marco intermedio S/B bl. brillo
3,05 €/ uni.
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeToma modular
Dimensiones
-
Anchura71 mm
-
Altura71 mm
-
Profundidad18 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Materiales
-
ColourBlanco
-
Código RAL1013
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Texto
-
EtiquetaPortaetiqueta encajable en el anillo intermedio adecuado
-
SalidaCon salida oblicua de 30°
-
Series relacionadasBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Más descargas