The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Insta­la­ción estanca
    • IP44 empo­t­rada
    • 14921909
    EAN
    4011334321729
    Cantidad
    10 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker S.1
    • IP44 empo­t­rada
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.7
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.7
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.5
    • Ver más

    Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar,mate 14921909

    Precio de venta
    27,78 €
    / uni. *
    27,78 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar,mate

    14921909

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    11096089
    11096089
    Marco intermedio Q.x bl. polar
    3,60 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    11091909
    11091909
    Marco intermedio S/B bl. polar, mate
    2,53 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Productos compatibles

    • Productos asociados 310 productos disponibles

    Productos asociados

    • 10139919

      Marco 3E V S1 portaet. bl. polar, mate

      23,50 €  / uni.*
    • 10148989

      Marco 4E S1 blanco polar, brillo

      8,49 €  / uni.*
    • 10119959

      Marco 1E S1 portaet. aluminio

      21,80 €  / uni.*
    • 10119969

      Marco 1E S1 portaet. antracita

      34,24 €  / uni.*
    • 10128912

      Marco 2E V S1 portaet. bl. brillo

      13,85 €  / uni.*
    • 10128919

      Marco 2E V S1 portaet. bl.polar, brill

      13,85 €  / uni.*
    • 10129919

      Marco 2E V S1 portaet. bl. polar, mate

      14,13 €  / uni.*
    • 10129959

      Marco 2E V S1 portaet. aluminio

      36,23 €  / uni.*
    • 10129969

      Marco 2E V S1 portaet. antracita

      59,10 €  / uni.*
    • 10138912

      Marco 3E V S1 portaet. bl. brillo

      21,73 €  / uni.*
    • 10138919

      Marco 3E V S1 portaet. bl.polar, brill

      21,73 €  / uni.*
    • 10239969

      Marco 3E H S1 portaet. antracita

      100,17 €  / uni.*
    • 10228912

      Marco 2E H S1 portaet. bl. brillo

      13,85 €  / uni.*
    • 10228919

      Marco 2E H S1 portaet. bl.polar, brill

      13,85 €  / uni.*
    • 10229919

      Marco 2E H S1 portaet. bl. polar, mate

      15,33 €  / uni.*
    • 10229959

      Marco 2E H S1 portaet. aluminio

      36,23 €  / uni.*
    • 10229969

      Marco 2E H S1 portaet. antracita

      64,06 €  / uni.*
    • 10238912

      Marco 3E H S1 portaet. bl. brillo

      21,73 €  / uni.*
    • 10238919

      Marco 3E H S1 portaet. bl.polar, brill

      21,73 €  / uni.*
    • 10239919

      Marco 3E H S1 portaet. bl. polar, mate

      23,94 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Toma modular
    • Número de cone­xiones
      2
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      18 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      K.x, Q.x, S.x/B.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14921909
    PDF
    Informe RoHS 14921909
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 14921909 | Hager España

      Imagen del producto 14921909

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 14921909 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 14921909

      Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar,mate

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager España

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Declaración de conformidad International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WJC005B - ATA Conmutador tirador 10A completo
      WJC005B
      ATA Conmutador tirador 10A completo
      Precio de venta
      53,21 €
      / uni. *
      53,21 €
      / uni. *
    • 2
      149209 - Tapa fibra ópt.Simplex ST bl.polar,brill
      149209
      Tapa fibra ópt.Simplex ST bl.polar, brill
      Precio de venta
      23,66 €
      / uni. *
      23,66 €
      / uni. *
    • 3
      149202 - Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
      149202
      Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
      Precio de venta
      23,66 €
      / uni. *
      23,66 €
      / uni. *
    • 4
      10457106 - Tapa ciega atorn. K.x antracita
      10457106
      Tapa ciega atorn. K.x antracita
      Precio de venta
      20,64 €
      / uni. *
      20,64 €
      / uni. *
    • 5
      16202035 - Teclas con símbolo luz, R.x, negro, brillo
      16202035
      Teclas con símbolo luz, R.x, negro, brillo
      Precio de venta
      8,68 €
      / uni. *
      8,68 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U