- Control de iluminación - berker S.1
- Aplicación sin barreras - berker S.1
- Control de HVAC - berker S.1
- Interruptores y pulsadores
- IP44 empotrada
- Control de iluminación - berker B.3
- Aplicación sin barreras - berker B.3
- Control de HVAC - berker B.3
- Control de iluminación - berker B.7
- Aplicación sin barreras - berker B.7
- Control de HVAC - berker B.7
- Control de iluminación - berker Q.1
- Aplicación sin barreras - berker Q.1
- Control de HVAC - berker Q.1
- Control de iluminación - berker Q.3
- Aplicación sin barreras - berker Q.3
- Control de HVAC - berker Q.3
- Control de iluminación - berker Q.7
- Aplicación sin barreras - berker Q.7
- Control de HVAC - berker Q.7
- Control de iluminación - berker K.1
- Control de HVAC - berker K.1
- Control de iluminación - berker K.5
- Aplicación sin barreras - berker K.5
- Control de HVAC - berker K.5
- Control de iluminación - berker R.1
- Aplicación sin barreras - berker R.1
- Control de HVAC - berker R.1
- Control de iluminación - berker R.3
- Aplicación sin barreras - berker R.3
- Control de HVAC - berker R.3
- Control de iluminación - berker R.8
- Aplicación sin barreras - berker R.8
- Control de HVAC - berker R.8
- Ver más
Cruzamiento 10AX,250V WDE3037
Precio de venta
13,22 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (101)Productos compatibles
-
Productos asociados 555 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 AX (100W LED (SBL))
-
Corriente nominal IN10 A
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourGris
-
Código RALSimilar a RAL 7035
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
Identificación
-
Disposición de montajeElemento básico
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje de garra
Controles e indicadores
-
Número de teclas1
Dimensiones
-
Profundidad del montaje32 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar35 mm
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Utilizable en una clase de protección IP superiorIP44 en combinación con juego de juntas
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne de tornillo
Texto
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
-
Tipo de conexiónCon bornes de conexión rápida
-
IluminaciónPara circuito iluminación y control
-
PulsadorNo
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónTecla simple
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WDE3037
Cruzamiento 10AX,250V
PDF -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de rendimiento
Declaración de rendimiento en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Declaración de rendimiento en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-21
PDF357,31 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Más descargas